Supporti preassemblati nVent ERIFLEX FleXbus
I supporti preassemblati nVent ERIFLEX FleXbus sono una soluzione versatile e intuitiva progettata per completare le installazioni FleXbus. Questo sistema innovativo è composto da un supporto preassemblato e da un profilo in alluminio, per adattarsi a diverse configurazioni di conduttori. Che si tratti di configurazioni in piano o di costa, affiancate o in alto, questo sistema di supporto può essere montato direttamente su passerelle portacavi o su pareti e soffitti.
I supporti presassemblati FleXbus sono forniti pre-montati, a garanzia di un notevole risparmio di tempo durante l'installazione. Scegliendo questi supporti pronti all'uso il tempo totale di installazione di un collegamento FleXbus può ridursi di circa il 20%.
Questa versione di supporti FleXbus è dotata di un singolo codice articolo, con guide pretagliate alla dimensione giusta e tutti i componenti (inserti, barre filettate, bulloni e moduli in plastica) già montati sulla guida in alluminio. Non è necessario assemblaggio. È sufficiente montare il supporto su una passerella portacavi o direttamente sulla parete o sul soffitto. Per l'instradamento standard dei conduttori FleXbus, l'uso di queste staffe preassemblate riduce significativamente i tempi di installazione, rendendo il processo di configurazione più semplice ed efficiente.
Progettati per garantire affidabilità e sicurezza, i supporti preassemblati nVent ERIFLEX FleXbus sono stati testati per i cortocircuiti e forniscono una forte resistenza meccanica alle forze elettromagnetiche. Supportano diverse configurazioni del neutro come 3P o 3P+N e consentono un facile instradamento in caso di inversione di fase o rotazione del neutro.
Caratteristiche
- Risparmia ancora più tempo per l'installazione con i supporti preassemblati FleXbus
- La clip regolabile si adatta a diversi spessori di conduttore grazie alle posizioni aperta e chiusa
- Resistenza meccanica elevata e testate per cortocircuito secondo gli standard IEC 61914, resistenza fino a fino a 67kA rms e 147kA di picco.
- Adatti per conduttori 3P, 3P+N e per configurazioni in piano e di costa
- L'installazione può essere effettuata a parete o a soffitto
- Progettati per adattarsi a diversi tipi di passerelle portacavi
- Possibilità di montaggio orizzontale o verticale
Specifiche
Tensione di isolamento | 1000;1500 |
Rigidità dielettrica, IEC 61439.1 | 3500 VCA a 1 min |
Finitura | Elettrozincato |
Classificazione assenza di alogeni | IEC® 60754-1 |
Classificazione bassa emissione di fumi | ISO 5659-2 |
Classificazione dell'infiammabilità | UL® 94V-0 |
Temperatura di funzionamento | -40 to 130 °C |
Temperatura di funzionamento | -40 to 266 °F |
Installazione standard | AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
Certificazioni


- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.