Face avant de module enfichable pour poignée IEL, IET, Poignée type 2
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Face avant de module enfichable pour poignée IEL, IET, Poignée type 2
Face avant plate. Permet un montage de poignée IEL, IET ou de poignée trapézoïdale de type 2.
Détails
Ressources
Fonctions
- Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, Rear conductive; trapezium shaped handle, gris, PPE, UL 94 V‐1
- Face avant, plate, sans blindage, montage à l'avant
- Pour poignée IEL/IET/trapézoïdale de type 2
Spécifications
| Profondeur | 2.5mm |
| Matériau | Aluminium |
| Finition | Anodisé; Passivé |
| Type accessoire | Face avant |
| Type de produit | Face avant |
| Type | Face avant pour poignée (PIU) |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.