Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

telescopic slide Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Glissière télescopique, Universel, Charge lourde, 2 U

Glissières télescopiques avec une capacité de charge de 10 à 100 kg, une longueur d’extension > 100 % et une capacité de montage latéral sur 19". Les glissières télescopiques robustes, adaptées à l’installation du châssis 19", conviennent aux boîtiers serveurs de notre gamme de produits. En raison de la construction extrêmement robuste et de la capacité de charge élevée, les glissières télescopiques peuvent également être utilisées avec des boîtiers très lourds.

En savoir plus Lire moins 
  • RoHS
Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier
Type de produit Glissière télescopique
Finition Zingué
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.