Glissières Télescopiques
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Matériau
- Hauteur du rack
- Profondeur
- Longueur
- Charge statique
Filtre appliqué: 1
Produits | 7 résultats (57 articles)

Glissières télescopiques en C pour armoires
Rails de guidage en C pour Labrack.

Glissière télescopique étroite
Glissières télescopiques étroite pour bac à cartes.

Visserie de fixation pour glissière télescopique
Kit de montage de glissières télescopiques sur armoires.

Glissière télescopique universal, fine, 2 U
Glissière télescopique Universal étroite avec > 100 % d'extension et jusqu'à 57 kg de capacité de charge.

Glissière télescopique universal, 1 U
Glissière télescopique universelle avec extension > 100 % et jusqu’à 39 kg de capacité de charge.

Glissière télescopique universal, 2 U
Glissière télescopique universelle avec extension > 100 % et jusqu’à 61 kg de capacité de charge.

Glissière télescopique, Universel, Charge lourde, 2 U
Glissières télescopiques avec une capacité de charge de 10 à 100 kg, une longueur d’extension > 100 % et possibilité de montage sur 19".