Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Type
- Compatible avec
- Blindage électromagnétique
- Matériau
- Finition avant
- Face d'appui
- Arêtes traitées
- Hauteur du rack
- Hauteur
- Largeur du rack
- Largeur
Filtre appliqué: 1
Produits | 4 résultats (13 articles)

Face avant 1 U, Montage sur profilé horizontal
La face avant 1 U permet à l'utilisateur d'obture un espace de 1 U dans un boîtier ou un bac à cartes.

Inpac| Face avant
La face avant peut être assemblée au boîtier Inpac.

Inpac| Face avant abattante
La face avant à charnières basses peut être combinée avec les coffrets Inpac.

Inpac| Face avant à charnières
La face avant à charnières basses peut être montée sur le coffret Inpac.