Inpac| Face avant abattante
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Inpac| Face avant abattante
La face avant à charnières basses peut être combinée avec les coffrets Inpac.
Détails
Ressources
Fonctions
- La face avant à charnière inférieure peut être combinée avec les coffrets Inpac
Spécifications
| Profondeur | 2.5mm |
| Matériau | Aluminium |
| Finition | Anodisé |
| Type accessoire | Face avant |
| Type de produit | Face avant |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.