Face avant 1 U, Montage sur profilé horizontal
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Face avant 1 U, Montage sur profilé horizontal
La face avant 1 U permet à l’utilisateur d'obturer un espace 1 U dans un coffret PropacPRO4 U , RatiopacPRO 5 U (1-3-1) et EuropacPRO 4 U. La face se fixe sur les bandes taraudées des profilés horizontaux.
Détails
Ressources
Fonctions
- Se fixe sur des profilés horizontaux (supérieurs, inférieurs)
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Finition | Anodisé; Passivé |
| Famille de produits | RatiopacPRO; PropacPRO; EuropacPRO |
| Type accessoire | Face avant |
| Type de produit | Face avant |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.