Face arrière pour cassette, Découpe pour plusieurs connecteurs


Face arrière pour cassette, Découpe pour plusieurs connecteurs
Face arrière pour cassettes, avec découpes pour plusieurs connecteurs conforme à la norme EN 60603-2.
Détails
Ressources
Fonctions
- Face arrière pour vissage sur la face latérale extrudée ou l’angle arrière de la face latérale
- Pour connecteurs compatibles selon EN 60603 (DIN 41612), types : B, C, D, F, H, Q, R, S
Spécifications
Compatible avec | Cassette |
Type | Panneau arrière |
Type de produit | Panneau latéral |
Matériau | Acier |
Finition | Zingué |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.