Bloc enfichable,  avec poignée XL, Avec blindage, Gris
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Bloc enfichable, avec poignée XL, Avec blindage, Gris
La poignée XL est utilisée pour les applications nécessitant des forces d’insertion/d’extraction élevées telles que les normes VPX ou VXS. Adapté pour les forces d’insertion et d’extraction jusqu’à 1 500 N (par paire).
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Fonctions
- Pour les applications nécessitant des forces d’insertion/d’extraction élevées telles que les normes VPX ou VXS
- Options de fixation de carte supplémentaire disponibles
- La poignée nécessite un bloc de fixation moulé supplémentaire (combinaison avec lèvre de glissière horizontale courte/longue)
- Face avant en U pour joint textile
- Convient aux forces d’insertion/d’extraction jusqu’à 1500 N (par paire)
- IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10
Spécifications
| Hauteur du rack | 6U | 
| Matériau | Aluminium | 
| Finition | Anodisé; Passivé | 
| Type de produit | Face avant | 
| Type | Face avant avec poignée (PIU) | 
| Blindage électromagnétique | Oui | 
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Rapport d'essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.