Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Pieds

Pieds
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Type
  • Compatible avec
  • Matériau
Filter1

Filtre appliqué: 1

Afficher tous les filtres (1)

Produits | 12 résultats (29 articles)

rear foot

CompacPRO| Pied arrière, avec patin en caoutchouc

Le pied arrière avec patin en caoutchouc facilite le positionnement vertical sur la face arrière du coffret.
rear foot

CompacPRO| Pied arrière

Le pied permet le montage du capot arrière.
tip up protection

CompacPRO| Pied arrière, avec protection des arêtes

Le pied arrière / protection des arêtes, peut être utilisé pour les coffrets CompacPRO.
tip up carrying handle

CompacPRO| Poignée-béquille

La poignée-béquille peut être utilisée pour transporter ou incliner un coffret.
die cast foot

Pied moulé

Les pieds-béquilles en aluminium moulé peuvent être fixés sous le coffret.
plastic foot

Pied en plastique

Les pieds rabattables articulés en plastique peuvent être fixés sous le coffret.
plastic foot

Pied en plastique pour coffrets

Les pieds en plastique peuvent être montés sur le couvercle inférieur d’un coffret ou d’un châssis.
PropacPRO Foot for Rear Hood

PropacPRO| Pied pour capot arrière

Le pied permet le montage du capot arrière.
plastic foot

Pied-béquille pour châssis, Plastique

Pied béquille pour châssis.
handle bar

Poignée béquille, corps de poignée de rechange

Profilé pour poignée béquille.
stacking aid

Kit de superposition

L'aide à l'empilage est clipsée sur le pied béquille.
Rubber foot 20603011

Kit de pieds en caoutchouc pour coffrets

Le pied en caoutchouc peut être monté sur le couvercle inférieur d’un coffret ou d’un châssis.