Pied-béquille pour châssis, Plastique
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Pied-béquille pour châssis, Plastique
Pied-béquille flexible et robuste pour châssis, avec capacité de charge de 25 kg par pied. Convient à RatiopacPRO Air, PropacPRO, CompacPRO, Comptec et Interscale.
Détails
Ressources
Fonctions
- Des trous de fixation sont prévus dans le fond du coffret
- Capacité de charge admissible 25 kg par pied, poids maximal du coffret : 50 kg
Spécifications
| Famille de produits | RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| Type de produit | Pied |
| Type | Pied |
| Matériau | Polyamide |
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.