CompacPRO| Pied arrière, avec protection des arêtes
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
CompacPRO| Pied arrière, avec protection des arêtes
Le pied arrière / protection des arêtes, peut être utilisé pour les coffrets CompacPRO. Le pied profond de 35 mm peut être monté sur le côté arrière du coffret.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le pied profond de 35 mm peut être monté sur le côté arrière du coffret
Spécifications
| Compatible avec | Coffrets |
| Famille de produits | RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| Type | Pied |
| Type de produit | Pied |
| Matériau | Polyuréthane |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.