Système CPCI pour alimentation enfichable,Horizontal, 1 U, 2 slots
Système CompactPCI 1 U avec panier à cartes horizontal pour deux cartes 6 U, deux cartes RTM et une alimentation électrique enfichable 3U CompactPCI.
Fonctions
- Conforme aux normes IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à PICMG 2.0 rév. 3.0
- Système pour intégration horizontale des cartes. Format de carte avant : 6 U, profondeur 160 mm; Rear I/O : 6 U, profondeur 80 mm
- Carte de fond de panier (signaux et puissance sur une même carte) 2 slots, 6 U, 64 bits, Slot système gauche, Connecteur d’alimentation (1 x P47)
- Dissipation thermique par le module ventilateur échangeable à chaud (circulation d’air de droite à gauche)
- Préparé pour le montage d’une alimentation CompactPCI 19" (3 U, 8 F)
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
| Article | Description | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 1 | Châssis 19" blindé, acier, poudré, noir, RAL 9005 | 1 | |
| 2 | Slot avant ; guide-cartes IEEE y compris clips ESD (clips ESD montés à l'avant droite), pour montage horizontal de cartes (6U /160 mm de profondeur) | 2 | |
| 3 | Slot arrière ; guide-cartes IEEE y compris clips ESD (clips ESD montés à l'avant droite), pour montage horizontal de cartes rear I/O (6U/80 mm de profondeur) | 2 | |
| 4 | Carte fond de panier pour 6 cartes U et alimentation (1 prise P 47), 2 slots, 64 bits ; slot système à gauche, conforme à PICMG 2.0 rév. 3.0 | 1 | |
| 5 | Espace utile pour alimentation CompactPCI 19" (3 U, 8 F) | 1 | |
| 6 | Unité de ventilation échangeable à chaud, 4 Ventilateurs, 13,5 m3/h chacune (8 cfm) | 1 | |
| 7 | Entrée AC (connecteur IEC), module de filtre secteur, fusible, interrupteur secteur | 1 | |
| 8 | Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système | 1 |
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.