CPCI
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Nombre de Slots
- Type
- Type de cartes fond de panier
- Transfert de données
- Alimentation par slot
- Tension d'entrée CA
- Direction de la circulation d'air
- Hauteur du rack
- Type d'alimentation électrique
- Alimentation incluse
- E/S arrière
- Conformité
Filtre appliqué: 1
Produits | 14 résultats (14 articles)

Système CPCI avec alimentation ATX, 3 U, 8 slots
Système CompactPCI 3 U sans ventilateur pour huit cartes 3 U et alimentation ATX intégrée.

Système CPCI avec alimentation ATX, 6 U, 8 slots
Système CompactPCI 6 U sans ventilateur pour huit cartes 6 U et alimentation ATX intégrée.

Système CPCI avec alimentation ATX, 7 U, 8 slots
Système CompactPCI 7 U pour huit cartes 6 U et alimentation ATX intégrée.

Système CPCI avec alimentation ATX, Bureau, 4 U, 8 Slot, 84 F
Châssis CompactPCI de table pour huit cartes 3 U avec alimentation ATX intégrée.

Système CPCI avec alimentation ATX, horizontal, 1 U, 2 slots
Système CPCI 1 U, pour deux cartes 6 U avec alimentation ATX intégrée.

Système CPCI avec PSB, 10 U, 14 slots
Système CompactPCI avec PSB pour quatorze cartes 6 U et jusqu'à 4 alimentations enfichables 3 U.

Système CPCI avec alimentation enfichable, 4 U, 8 slots
Système CompactPCI 4 U pour huit cartes 3 U et une alimentation enfichable 3 U.

Système CPCI avec alimentation enfichable, version de table, 4 U, 8 slots, 44 F
Châssis CompactPCI de table pour huit cartes 3 U et une alimentation enfichable 3 U.

Système CPCI avec alimentation enfichable, PSB H.110, 4 U, 8 slots
Système CompactPCI 4 U avec PSB et H.110 pour huit cartes 6 U et deux alimentations enfichables CompactPCI 3 U.

Système CPCI pour alimentation ATX, horizontal, 2 U, 4 slots
Système CompactPCI 2 U pour 4 cartes 6 U avec une alimentation ATX intégrée.

Système CPCI pour alimentation enfichable, Horizontal, 1 U, 2 slots
Système CPCI 1 U, pour deux cartes 6 U et une alimentation CPCI enfichable 3 U

Système CPCI pour alimentation enfichable, horizontal, 2 U, 4 slots
Système CompactPCI 2 U pour 4 cartes 6 U et une alimentation CPCI enfichable 3 U.