Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Case Studies page-Hero Banner
nVent SCHROFF - Études de cas
L'innovation en action

Découvrez comment nVent connecte et protège les clients dans le monde entier grâce à des solutions électriques innovantes.

Nous contacter
Doors_and_Panels_556_556.png

Caractéristique du produit : Baies électroniques 19"

Caractéristiques principales : Caractéristiques hautement polyvalentes Cadre soudé/boulonné IP20 - IP55 Conformité à la réglementation CEM Options de refroidissement multiples Fixe/Mobile Notre gamme de baies Schroff éprouvée inclut : Novastar...
Outdoor Modular, outdoor electronics cabinets

Baies pour les systèmes de sécurité et d'information des passagers en gare

Mise en œuvre d'un système d'information et de sécurité en gare (SISS) à la pointe de la technologie EXIGENCE Un équipementier fournit des systèmes de communication publique et de sécurité...
rail infrastructure

Détection des dommages sur la bande de roulement dans les applications ferroviaires

Réduction du temps de maintenance des composants mécaniques et électroniques sur les véhicules ferroviaires grâce à la maintenance préventive EXIGENCE Améliorer la disponibilité et la fiabilité des trains afin d'optimiser...
AdobeStock_69865524.jpeg

Baies extérieures pour l'automatisation du métro

Permettre l'exploitation des trains sans conducteur en conditions de température extrêmes APPLICATION Mise à jour du niveau d'automatisation (Grade of Automation, GoA) de 3 à 4 pour l'exploitation du métro...
aerospace solutions

Système d'acquisition de données

Ce système a été spécifiquement développé pour les besoins des systèmes radars mobiles. Il devait être très résistant aux chocs et aux vibrations et répondre aux normes MIL-STD 710F et...
Television vehicle with parabolic antenna on the roof

Système de contrôle des radars mobiles

Le système devait être déployé sur un engin aérien civil autonome pour recueillir des informations géographiques. Le système étant placé à l'extérieur de l'appareil, le châssis doit être complètement hermétique...
robotic arms in a car plant

Détection multi-fréquences

Face avant Ratiopac PRO 4 U, face arrière Ratiopac Pro Air 3 U. Trois ventilateurs avec unité de régulation des ventilateurs intégrée. Face avant montée sans vis visibles. Solution...
Soldiers marines patrolling on foot and escorted by a Humvee

CassettePRO avec puissance de refroidissement supplémentaire

Application de test et de mesure nécessitant une dissipation thermique supplémentaire d'un point chaud d'une carte via FHC vers le flanc. Solutions : Refroidir le point chaud du PCB à...
experimental physics, test and measurement

Gestion des données au sein du European XFEL

Les systèmes MicroTCA répondent à la demande croissante en matière de fiabilité et de capacité de traitement des signaux pour la physique des accélérateurs. Société : Situé à Hambourg en...
Telecommunication mast TV antennas with blue sky in the morning

Systèmes de test de réseau avec écran tactile

Un bac à cartes 19" indépendant, avec un large écran d'affichage pour le test et la vérification d'éléments de réseau à haut débit. Technologie : Système propriétaire basé sur la...
AdobeStock_267912911.jpeg

Tests d'équipements de communication sans fil

Le châssis Interscale nVent SCHROFF pour les ordinateurs monocarte permet une flexibilité en termes de dimensions, de découpes, de montage et de marque individuelle. Technologie : Plateforme de coffrets Interscale...
PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

Système PXI Express en tant que système de test standard

Le système est utilisé comme système standard pour le test de signaux haute tension et est déployé dans une variété d'applications finales, notamment l'automobile, les communications, le domaine scientifique, la...