Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH41635.eps image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, Neutral

Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dämmungsspannung 1000;1500
Durchschlagfestigkeit, UL 1500;1500
Durchschlagfestigkeit, IEC 61439.1 3500 V AC bei 1 Min.
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Halogenfreiheit IEC 60754-1
Geringe Rauchgasdichte ISO 5659-2
Entflammbarkeitsklasse UL® 94V-0
Arbeitstemperatur -40 to 130 °C
Arbeitstemperatur -40 to 266 °F
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen
CAD
Video
nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System  And 40;DE And 41;

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen