nVent ERIFLEX FleXbus Schere
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        nVent ERIFLEX FleXbus Schere
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Merkmale
- Die Schere wird zum ablängen des FleXbus Leiters verwendet
- Präzisionsgeschliffene und gehärtete Klingen
- Ermöglicht einen sauberen, glatten Schnitt, ohne Quetschungen oder Verformungen zu verursachen
- Zweigang-Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden
- Erfordert wenig Handkraft durch sehr hohes Übersetzungsverhältnis
- Kraftsparendes 2-Stufen-Ratschensystem
- Die kompakte, leichte Bauweise ermöglicht eine einfache Handhabung, auch bei beengten Platzverhältnissen
- Schutzvorrichtung bietet zusätzliche Sicherheit
- Hochwertiger Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
Technische Spezifikation
Zertifizierungen
        IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
      
      
              
          English,French
        
      
          
      IEC 61439-1
    
      







- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.