Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

nVent ERIFLEX FleXbus Pre-Assembled Supports Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

nVent ERIFLEX FleXbus vormontierte Halterungen

Die vormontierten nVent ERIFLEX FleXbus-Halterungen sind eine vielseitige und benutzerfreundliche Lösung, die Ihre FleXbus-Installationen ergänzt. Dieses innovative System besteht aus einer vormontierten Halterung und einem Aluminiumprofil, wodurch es verschiedene Leiterkonfigurationen aufnehmen kann. Egal, ob Sie eine flache oder vertikal Position, nebeneinander oder aufeinander angeordnet benötigen: Dieses Halterungssystem kann direkt an Kabeltrassen oder an Wänden und Decken montiert werden.

Die FleXbus-Halterungen werden vormontiert geliefert, was eine erhebliche Zeitersparnis während der Installation garantiert. Wenn Sie sich für diese einsatzbereiten Halterungen entscheiden, kann die Installationszeit für eine FleXbus-Verbindung um ca. 20 % reduziert werden.

Diese Version der FleXbus-Halterungen verfügt über eine einzelne Teilenummer mit zugeschnittenen Schienen und allen Komponenten (Einsätze, Gewindestangen, Schrauben und Kunststoffmodule), die bereits auf der Aluminiumschiene montiert sind. Es ist kein Zusammenbau erforderlich. Montieren Sie die Halterung einfach an einer Kabeltrasse oder direkt an der Wand oder Decke. Bei der standardmäßigen FleXbus-Leiterführung wird durch die Verwendung dieser vormontierten Halterungen die Installationszeit erheblich verkürzt, wodurch der Einrichtungsprozess reibungsloser und effizienter wird.

Die vormontierten nVent ERIFLEX FleXbus-Halterungen sind auf Zuverlässigkeit und Sicherheit ausgelegt, wurden auf Kurzschluss geprüft und bieten eine hohe mechanische Festigkeit gegen elektromagnetische Kräfte. Sie unterstützen verschiedene Neutralleitersysteme wie 3P und 3P+N und ermöglichen eine einfache Verlegung im Falle einer Phasenumkehr oder Neutralleiterverdrehung.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
  • CE, ERIFLEX FleXbus
  • cUR, QEUY8.E125470, FleXbus Pre-assembled
  • UR, QEUY2.E125470, FleXbus Pre-assembled Supports
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dämmungsspannung 1000;1500
Durchschlagfestigkeit, IEC 61439.1 3500 V AC bei 1 Min.
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Halogenfreiheit IEC 60754-1
Geringe Rauchgasdichte ISO 5659-2
Entflammbarkeitsklasse UL® 94V-0
Arbeitstemperatur -40 to 130 °C
Arbeitstemperatur -40 to 266 °F
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen CAD
Video
nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen