Uniklip Kabelrinne Bogen, horizontal
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Uniklip Kabelrinne Bogen, horizontal
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Merkmale
- Bogen für eine 90° Grad Richtungsänderung, horizontal
 - Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel
 - Das Innovatives UNIKLIP Installationssystem beschleunigt die Installationszeit bis zu 3 Mal
 - IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung
 - Kein Zuschneiden auf der Baustelle erforderlich; einfach einbauen und die Verlegung der Trasse geht weiter
 - Sicherheitsbedenken gegenüber Vor-Ort Zuschnitten werden beseitigt
 - Werkzeuglose, integrierte Kupplungen mit Uniklip
 
Spezifikationen
| Oberfläche | Vorverzinkung | 
| Material | Stahl | 
Broschüre
Zertifizierungen


- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.