Teleskopmontageleiste zur Befestigung in Trockenbauwänden
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Teleskopmontageleiste zur Befestigung in Trockenbauwänden
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Mehrere Gerätedosen können montiert werden
- Für eine einfache Identifizierung und zum Biegen eingekerbt und markiert
- Die verbesserte Konstruktion mit gestanzten Mess-Marken und vorgebohrten Löchern beschleunigt die exakte Montage von Gerätedosen zwischen Trockenbauwandständern
- Die Fanglöcher ermöglichen eine einfache Gerätedosenbefestigung mit einem Schraubendreher
- Zur Installation wird nur ein Akkuschrauber benötigt
- Kann auf die Frontseite oder in das Innere des Trockenbauwandständers montiert werden
- Der Halter ist einstellbar bei nicht standardmäßigem Abstand der Trockenbauwandständer
- Die Verriegelungslasche verhindert versehentliche Demontage
- Einzigartige, einteilige, Konstruktion zum Auseinanderbrechen
Spezifikationen
| Oberfläche | Vorverzinkung |
| Material | Stahl |
Broschüre
Datenblatt
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.