TBHKM Trapezförmiges Deckentrageelement mit fester Mutter


TBHKM Trapezförmiges Deckentrageelement mit fester Mutter
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Erfordert getrennte Kreuzschraube und Mutter
- Verwenden Sie das TPHP-Stanzwerkzeug, um die Löcher in die Trapezdecke zu stanzen
Spezifikationen
Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt |
Material | Stahl |
Deckenstärke | Statische Last F |
0,63 mm - 0,70 mm | 600 N |
0,71 mm - 0,80 mm | 700 N |
0,81 mm - 1,00 mm | 800 N |
1,01 mm - 1,20 mm | 1000 N |
1,21 mm - 1,50 mm | 1200 N |
> 1,50 mm | 1500 N |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.