Schienenmutter mit Feder, Schienentyp A
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Schienenmutter mit Feder, Schienentyp A
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
  
        
                                            Anwendungsbilder
          
          
        
        
                                            Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Merkmale
- Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY Eristrut Schienen
 - Feder ermöglicht einfache Montage
 
Spezifikationen
| Sicherheitsfaktor statische Last | 3:1 | 
| Auszugfestigkeit | |||
| Teilenummer | Schienenstärke | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | |
| SPRAM6xx | 2000 N | 2000 N | 2000 N | 
| SPRAM8xx | 3330 N | 3330 N | 3330 N | 
| SPRAM10xx | 4890 N | 4440 N | 4440 N | 
| SPRAM12xx | 4890 N | 4660 N | 4440 N | 
| SPRAM12Txx | 5670 N | 5050 N | 4440 N | 
Broschüre
Datenblatt
Fallstudie
Katalog
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.