Montageschiene Typ CC, mit Langloch


Montageschiene Typ CC, mit Langloch
Details
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Kalt geformte Schiene, Langloch
- Rücken-an-Rücken geschweißt
Spezifikationen
Typ Strutmontageschiene | CC (1 5/8" x 1 5/8") |
Typ Strutmontageschiene | CC (41 x 41 mm) |
Material | Stahl |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.