Montageschiene Typ AA, mit Langloch
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Montageschiene Typ AA, mit Langloch
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Merkmale
- Kalt geformte Schiene, Langloch
- Rücken-an-Rücken geschweißt
- Montageschienen für schwere Belastungen
- Zur individuellen Befestigung oder zur effizienten Konstruktion von Rohr- und Leitungsführungen
Spezifikationen
| Typ Strutmontageschiene | AA (3 1/4" x 1 5/8") | 
| Typ Strutmontageschiene | AA (83 x 41 mm) | 
| Material | Stahl | 
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.