Strutmontageschiene-Konsole Typ CC, genutet
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Strutmontageschiene-Konsole Typ CC, genutet
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
  
        
                                            Anwendungsbilder
          
          
        
        
                                            Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Zugehörige Produkte
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Merkmale
- Rücken an Rücken auf flache Befestigungsplatte geschweißt
Spezifikationen
| Typ Strutmontageschiene | CC (1 5/8" x 1 5/8") | 
| Typ Strutmontageschiene | CC (41 x 41 mm) | 
| Oberfläche | Feuerverzinkt | 
| Material | Stahl | 
| Dicke (T) | 0.1" | 
| E | 0.31" | 
| A | 0.87" | 
| C | 1.61" | 
| B | 1.61" | 
| D | 2" | 
| Dicke (T) | 2.5 mm | 
| E | 8 mm | 
| Y | 14 x 27 mm | 
| A | 22 mm | 
| B | 41 mm | 
| C | 41 mm | 
| D | 50 mm | 
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.