Structural Attachments for Plastic Conduit Clamps and Clips
Produkte | 6 Ergebnisse (8 artikel)

Druckeinsatz für Beton
Innovatives Sortiment für Befestigung an Beton für Kunststoffrohrklemmen und -klammern, die mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden können.

Anschlussplatte für Druckluftnagler
Innovative Befestigung an Beton für Kunststoffrohrklemmen und -klammern zur direkten Befestigung mit den beliebtesten gas- und batteriebetriebenen Nagelpistolen auf dem Markt.

Druckeinsatz für Blechmetall
Innovative strukturelle Befestigung zum Eindrücken für die Kunststoffrohrklemmen und -klammern, die von Hand in jedes Loch mit einem Durchmesser von 6 bis 8 mm auf Blech oder anderen Befestigungselementen eingebaut werden können.

Eindreheinsatz für Lochkabelträger
Innovative drehbare strukturelle Befestigung für die Kunststoffrohrklemmen und -klammern, die von Hand in Schlitze einer perforierten Kabelrinne eingebaut werden können.

Gewindestangenklemme
Innovative strukturelle Befestigung für Kunststoffrohrklemmen, kann von Hand auf M8- und M10-Gewindestangen montiert werden.

Leitungsklippsteckverbinder aus Kunststoff
Innovative strukturelle Befestigung für die Kunststoffrohrklemmen zum Aufhängen eines Kunststoffrohrs an einem bereits installierten. Ideal für Nachrüstungen.