Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Plastic Conduit Clamps and Clips

Plastic Conduit Clamps and Clips

Unterkategorien

Kabelschutzrohrklemme

Kabelschutzrohrklemme

Flexible Kunststoff-Kabelschutzrohrklammer

Flexible Kunststoff-Kabelschutzrohrklammer

Structural Attachments for Plastic Conduit Clamps and Clips

Structural Attachments for Plastic Conduit Clamps and Clips

Basic Kunststoff-Schlauchklemme

Basic Kunststoff-Schlauchklemme

Flexibles Kunststoff-Kabelschutzrohr mit Stecker

Flexibles Kunststoff-Kabelschutzrohr mit Stecker

Kabelschutzrohrklipp für Bewährungsstahl

Kabelschutzrohrklipp für Bewährungsstahl

Produkte | 11 Ergebnisse (30 artikel)

PH39431.jpg image

Kabelschutzrohrklemme

Innovatives Sortiment an Clips für die schnelle Installation von Kunststoffrohren auf einer Vielzahl von Strukturen dank des zusammensteckbaren Designs, das mit vielen verschiedenen strukturellen Befestigungen kompatibel ist.
PH39418.jpg image

Druckeinsatz für Beton

Innovatives Sortiment für Befestigung an Beton für Kunststoffrohrklemmen und -klammern, die mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden können.
PH39419.jpg image

Anschlussplatte für Druckluftnagler

Innovative Befestigung an Beton für Kunststoffrohrklemmen und -klammern zur direkten Befestigung mit den beliebtesten gas- und batteriebetriebenen Nagelpistolen auf dem Markt.
PH39435.jpg image

Flexibles Kunststoffrohr und Rohrschelle

Innovatives Sortiment an Klemmen in mehreren Größen für die schnelle Installation von Kunststoffrohren auf einer Vielzahl von Strukturen dank des zusammensteckbaren Designs, das mit vielen verschiedenen strukturellen Befestigungen kompatibel ist.
PH39420.jpg image

Druckeinsatz für Blechmetall

Innovative strukturelle Befestigung zum Eindrücken für die Kunststoffrohrklemmen und -klammern, die von Hand in jedes Loch mit einem Durchmesser von 6 bis 8 mm auf Blech oder anderen Befestigungselementen eingebaut werden können.
PH39417.jpg image

Eindreheinsatz für Lochkabelträger

Innovative drehbare strukturelle Befestigung für die Kunststoffrohrklemmen und -klammern, die von Hand in Schlitze einer perforierten Kabelrinne eingebaut werden können.
PH39426.jpg image

Gewindestangenklemme

Innovative strukturelle Befestigung für Kunststoffrohrklemmen, kann von Hand auf M8- und M10-Gewindestangen montiert werden.
PH40723.jpg image

Basic Kunststoff-Schlauchklemme

Innovatives Sortiment an Klemmen für die schnelle Installation von Kunststoffrohren an einer Vielzahl von Strukturen dank des zusammensteckbaren Designs, das mit Druckeinsätzen und Schrauben kompatibel ist.
PH39996.jpg image

Flexibles Kunststoff-Kabelschutzrohr mit Stecker

Innovative range of multi-size clamps for quick installation of plastic conduits on concrete or brick. Gebrauchsfertig, out of the box thanks to its design that includes a push-in plug.
PH39416.jpg image

Leitungsklippsteckverbinder aus Kunststoff

Innovative strukturelle Befestigung für die Kunststoffrohrklemmen zum Aufhängen eines Kunststoffrohrs an einem bereits installierten. Ideal für Nachrüstungen.
PH40315.jpg image

Kabelschutzrohrklipp für Bewährungsstahl