Universal-Queraussteifung Standard
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Universal-Queraussteifung Standard
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Für Quer- und Längsaussteifungen geeignet
- Abreißschraubenkopf zur einfachen Installation und Inspektion erdbebensicherer Queraussteifungen
- Funktioniert mit Rohren von 1"-2" Durchmesser und verringert Lagerbestände
- Durch die Schlitzkonstruktion wird das Leitungsrohr mit erhöhter Klemmkraft gehalten
- Entspricht den Anforderungen NFPA®-13 für erdbebensichere Queraussteifungen
- Erfüllte die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Pendelaussteifung
Spezifikationen
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt |
| Belastung nach UL | ||||
| Teilenummer | Querrichtung | Längsrichtung | ||
| Sch 10/ Sch 40 Leitungsrohr | KS D 3507/ KS D 3562 Leitungsrohr | Sch 10/ Sch 40 Leitungsrohr | KS D 3507/ KS D 3562 Leitungsrohr | |
| CSBSTU0250 | 8896 N | 8896 N | 5782 N | 3025 N |
| CSBSTU0300 | 7117 N | N/A | 3114 N | N/A |
| CSBSTU0400 | 8896 N | N/A | 5782 N | N/A |
| CSBSTU0500 | 8896 N | N/A | 5782 N | N/A |
| CSBSTU0600 | 4893 N | N/A | 4893 N | N/A |
| CSBSTU0800 | 8896 N | 8896 N | 6094 N | 6094 N |
| CSBSTU1000 | 8895 N | 8896 N | 8385 N | 8385 N |
| Belastung nach FM (Leitungsrohre der Klassifizierung EN 10255 L, EN10255 M und EN 10255 H) | ||||||||
| Teilenummer | Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen | |||||||
| Querrichtung | Längsrichtung | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBSTU0100xx | 3825 N | 5425 N | 6670 N | 7430 N | 4315 N | 3200 N | 3825 N | 4270 N |
| CSBSTU0125xx | 3825 N | 5425 N | 6670 N | 7430 N | 4315 N | 3200 N | 3825 N | 4270 N |
| CSBSTU0150xx | 3825 N | 5425 N | 6670 N | 7430 N | 4315 N | 3200 N | 3825 N | 4270 N |
| CSBSTU0200xx | 6805 N | 9610 N | 11790 N | 13165 N | 3870 N | 3070 N | 3690 N | 4136 N |
| CSBSTU0250xx | 6805 N | 9610 N | 11790 N | 13165 N | 3870 N | 3070 N | 3690 N | 4136 N |
| CSBSTU0300xx | 6805 N | 9610 N | 11790 N | 13165 N | 3870 N | 3070 N | 3690 N | 4136 N |
| CSBSTU0400xx | 6985 N | 9875 N | 12100 N | 13480 N | 6895 N | 6185 N | 7475 N | 8320 N |
| CSBSTU0500xx | 6985 N | 9875 N | 12100 N | 13480 N | 6895 N | 6185 N | 7475 N | 8320 N |
| CSBSTU0600xx | 8805 N | 12500 N | 15300 N | 17080 N | 6540 N | 5205 N | 6270 N | 6985 N |
| Belastung nach FM (4,8 mm Wand und Leitungsrohre der Klassifizierung EN 10255 H) | ||||||||
| Teilenummer | Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen | |||||||
| Querrichtung | Längsrichtung | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBSTU0800xx | 9075 N | 12855 N | 15745 N | 17570 N | 5340 N | 7560 N | 9295 N | 10365 N |
| CSBSTU1000xx | 9075 N | 12855 N | 15745 N | 17570 N | 5340 N | 7560 N | 9295 N | 10365 N |
| Belastung nach UL (für Einspannungen) | ||
| Teilenummer | Leitungsrohr Schedule 10 | Leitungsrohr Schedule 40 |
| CSBSTU0100 | 2914 N | 2914 N |
| CSBSTU0125 | 2914 N | 2914 N |
| CSBSTU0150 | 2914 N | 2914 N |
| CSBSTU0200 | 2914 N | N |
Fallstudie
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.