Erdbeben Aussteifungssystem
Um die Verfügbarkeit und den Betrieb von Sicherheitssystemen nach einem Erdbeben sicherzustellen, beinhalten viele Bauordnungen und Industrieverordnungen inzwischen Anforderungen für die Entwicklung und Installation von erdbebensicheren Queraussteifungen für nichttragende Komponenten wie Sprinkler, mechanische, elektrische und Rohrsysteme. Die innovative nVent CADDY Produktlinie von Aussteifungssystemen wurde entwickelt, damit Sprinklersysteme auch nach einem Erdbeben noch korrekt funktionieren und um Wasserschäden durch Lecks oder Brüche zu minimieren.
Die nVent CADDY Aussteifungssysteme bieten qualitativ hochwertige technische Lösungen, einschließlich starren und Kabelausteifungen sowie Verstärkungen für Gewindestangen.
Merkmale
- Schnell und einfach zu installieren
- Niedrigere Installationskosten
- Entspricht den Anforderungen von NFPA® 13
- cULus® gelistet
- FM® zugelassen
- Vorläufige Zulassung nach OSHPD®
- Geeignet für Installationen gemäß CEN/TS 17551:2021
Produkte | 32 Ergebnisse (86 artikel)

nVent CADDY Quick Clip zur Versteifung von Gewindestangen
Quick-Clip zur Versteifung von Gewindestangen. Befestigt die Montageschiene an der Gewindestange um diese zu versteifen. Werkzeuglose Einhandinstallation.

Stahlflansch-Adapter, Baugruppe
Vormontierter Adapter zur Befestigung eines seismischen Gurts an einem Stahlflansch.

Akku-Presswerkzeug
Batteriebetriebenes Presswerkzeug für müheloses, gleichmäßiges Pressen.

Befestigung an Doppel-T-Trägern
Teleskopische Adapterbaugruppe mit einem Halteband zur Befestigung einer seismischen Strebe an einem Stahlflansch.

Strangleitungsaussteifung zur Befestigung im Gewindeloch
Befestigt die Gewindestangenbefestigung mit Innengewinde an der Konstruktion.

Universalbefestigungsklipp
Befestigt das Aussteifungsseil an der Gebäudestruktur und an der Gewindestange.

Quick-Grip Jr. Queraussteifung
Querausteifung mit einfacher Installation in nur zwei Schritten für weniger Wege zwischen Struktur und Leitungsrohr.

Universalbefestigungsklipp, mit Langloch
Universeller Befestigungsclip zur Montage der Kabelaussteifung an der Struktur. Durch die geschlitzte Auslegung eignet sich das System ideal zur Montage an bestehenden Trapezen mit Gewindestangen..

Quick-Grip Queraussteifung
Die Queraussteifung ermöglicht eine einfache Anbringung der Verstrebung an Leitungsrohren für Installationen, die gegen Erdbeben oder andere Katastrophen gesichert sein müssen.

Klipp ohne Hebelmomente
Keine Hebelwirkung an Befestigungen und Fixpunkten.

I-Trägerbefestigung
Befestigungselement für die Installation am Stahlträger mit Flansch.

Erbebenaussteifung Trapeze, Strut Montageschienen
Erdbebenaussteifung für Trapeze mit Gewindestangen. Auch zum Nachrüsten mit verschiedenen Gewindestangendurchmessern.