PEMSA-Gitterrinne Universal-Verbinder
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
PEMSA-Gitterrinne Universal-Verbinder
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Bedeutende mechanische Gelenkfestigkeit
- Robuste Stahlausführung und -konstruktion
- IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung
Spezifikationen
Broschüre
Zertifizierungen
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
UKCA, CADDY WBTUNVSPLS4 UKCA_W_UNN_RF
English
S.I. 2016 No. 1101, BS EN 61537


- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.