PEMSA-Gitterrinne Schnell-Mittelstütze
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        PEMSA-Gitterrinne Schnell-Mittelstütze
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Merkmale
- Ideal für Rinnenbreiten bis 200 mm
- Seitlicher Ladezugang für Kabelinstallation
- IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung
Spezifikationen
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt | 
| Material | Stahl | 
Broschüre
Zertifizierungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.