PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint
Details
Ressourcen
Merkmale
- Quick and easy to use
- Eliminates the need for additional hardware
- Suitable for 300 to 600mm wide tray, and heights of 60 and 100mm
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
Spezifikationen
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt |
| Material | Stahl |
Zertifizierungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.