MTVB Schwerkraftdübel mit Gummi-Unterlegscheibe
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
MTVB Schwerkraftdübel mit Gummi-Unterlegscheibe
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Komplett mit Gewindestange, Mutter, Unterlegscheibe und Lastenverteilungsblock
- Gewindestange ist gegen unbeabsichtigtes Entfernen gesichert
- Zugelassen zur Verwendung in stationären Brandschutzsystemen (für Rohre von bis zu 2")
Spezifikationen
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt |
| Material | Stahl |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)


- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.