Metall Kabelbügel mit Adapter für Schubbolzen
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Metall Kabelbügel mit Adapter für Schubbolzen
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Lässt sich auf die Mündung von gas-oder batteriebetriebenen Bolzenschubapparaten aufstecken und kann ohne Festhalten oder mit Verlängerungsstange verwendet werden
- Ideal für kleine Mengen von Kabeln
- Der elastische Metallclip behält seine Form, wenn die Kabel von der Seite eingehängt werden
- Abgerundete Kanten verhindern eine Beschädigung des Kabels
- Die Kabel sind sauber und professionell verlegt
- Die flache Anordnung erlaubt die Installation in engen Bereichen
Spezifikationen
| Oberfläche | nVent CADDY Armour |
Broschüre
Fallstudie
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog



- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.