Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH39438.eps image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-09/0313
Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen
Teilenummer Gerissener Beton C20/25 Ungerissener Beton C20/25 Nominale Einschraubtiefe
SCMND 1.4 kN 1.4 kN 45 mm

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen CAD
Video
nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

nVent CADDY Light Duty Expansion Anchor

Play

nVent CADDY Lösungen für die Befestigung an Beton

Play

nVent CADDY Leichter Spreizanker

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen