KP T-Schrauben für C- Schiene E0/E0L/E1
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        KP T-Schrauben für C- Schiene E0/E0L/E1
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Merkmale
- Zur Verwendung mit C-Profilen
- Vormontiert mit großer Unterlegscheibe und Mutter
Spezifikationen
| Kanaltyp | E0;E0L;E1 | 
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt | 
| Material | Stahl | 
| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
| C-Channel Type | Pullout Force F1 | 
| E0 | 1300 N | 
| E0L | 800 N | 
| E1 | 1900 N | 
Broschüre
Fallstudie
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.