Konsole - E3 Schiene
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Konsole - E3 Schiene
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Merkmale
- Gelocht, kaltgewalzt
- Rückplatte mit Langloch
Spezifikationen
| Oberfläche | Vorverzinkung | 
| Material | Stahl | 
| Dicke (T) | 0.08" | 
| Lochgröße (HS) | 0.2" | 
| E | 0.24" | 
| C | 0.61" | 
| B | 1.38" | 
| A | 1.38" | 
| Breite (W) | 1.57" | 
| Dicke (T) | 2 mm | 
| D | 2" | 
| Lochgröße (HS) | 5 mm | 
| E | 6 mm | 
| X | 11 x 18 mm | 
| Y | 11 x 27 mm | 
| C | 15.5 mm | 
| A | 35 mm | 
| B | 35 mm | 
| Breite (W) | 40 mm | 
| D | 50 mm | 
| Höhe (H) | 120 mm | 
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.