Z Pfettenklipp, Serie AF
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Z Pfettenklipp, Serie AF
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Clip für Draht- oder Kettenaufhängungen von Z-Dachpfetten
- Wird vom Boden mit VAFT-Werkzeug und Kabelschutzrohr installiert
Spezifikationen
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.