6000 Trägerklammer-Satz


6000 Trägerklammer-Satz
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Rücken-an-Rücken geschweißte Montageschienen bieten eine reibungslose und leicht justierbare Fixierung entlang der gesamten Länge der Schiene
- Druckklammern greifen die Montageschiene zwischen den zwei Lippen und schützen sie vor Umdrehen
- Sicheres Heavy-Duty-Befestigungssystem für Kabelrinne, Lüftungskanal oder Rohr
Spezifikationen
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Material | Stahl |
Typ Strutmontageschiene | A | Statische Last 1 F1 | Statische Last 2 F2 |
CC | 200 mm | 4000 N | 1100 N |
300 mm | 3000 N | 750 N | |
400 mm | 2250 N | 550 N | |
500 mm | 1800 N | 450 N | |
600 mm | 1500 N | 350 N | |
AA | 200 mm | 7000 N | 3250 N |
300 mm | 7000 N | 2250 N | |
400 mm | 7000 N | 1750 N | |
500 mm | 5500 N | 1400 N | |
600 mm | 4500 N | 1150 N |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.