Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

nVent ERICO 接地与连接

接地与连接

每种接地应用都是唯一的。我们提供安全、可靠、优质的解决方案,来满足您的需求。

接地与连接需求因每种特定的应用而异。电信接地、C&I 系统的电力系统接地、变电站、输配电系统、阴极和防雷的接地与连接要求可能有很大的不同。无论在何种情况下,高质量的接地与连接系统都旨在:

  • 保护人员。
  • 在带电导体与连接/接地部件无意间接触时提供保护。
  • 在发生电气系统故障和雷击时最大限度地保证安全。

nVent ERICO 拥有专家和经验,能够从一开始就为您的应用选择理想的接地与连接解决方案。

GroundingGraphic.jpg image

为什么接地与连接非常重要

电流流经最低阻抗路径,这是一个基本事实。其任务是确保电流(包括故障电流和雷击电流)流到此点,最大限度地保障人员安全,同时保持设备的可靠性。因此,我们必须确保在任何情况下,安全可控的电流以最低的压降流向地面。

电气系统围绕在我们身边,我们的日常生活依赖于这些电气系统在无中断的情况下发挥最佳的性能。尽管电气设计师尽了最大努力,建筑配电系统中仍有可能发生、且经常发生电气接地故障、电瞬变和其他干扰。


专业服务,始于 1903 年

ERICO_GlobalExperience_square.png image

一个多世纪以来,nVent ERICO 一直是接地与连接方面的领先专家,在整个行业中开创了标准。

我们在全球 30 多个国家/地区开展运营,致力于通过以下方式支持行业:

  • 符合标准
  • 产品开发
  • 培训和最佳实践
  • 设计辅助和规范
  • 工程服务
  • 技术支持

了解更多


我们的服务

凭借 100 多年的行业经验,包括研究、测试和产品制造,nVent ERICO 在为客户安装接地与连接应用时采用经过特别设计的方法,范围从小型装置到价值数十亿美元的全包项目,遍布全球。

我们的设计和工程专家团队可随时帮助您构建可靠、全面的电气接地系统。

LP_ServicesInset.png image

我们的服务包括:

  • 接地系统工程量报价
    为我们的设计工程师提供您的接地系统图纸,我们会在审查之后提供物料清单和所需的数量。了解更多。
  • 设计审核或协助
    如果您要进行接地系统设计和接地电阻测量,我们可以提供指导、支持和设计辅助,以满足您的独特要求。
  • 现场调查支持
    如果您在现场遇到问题,请让我们的专家团队到场,进行全面的现场评估,诊断问题,并提供解决方案解决问题。现场调查期间,我们的专家会采用 nVent ERICO 六点计划方法从上到下检查您的设施,查明漏洞,提出改进建议。
    请求现场调查
  • 电气工程实验室
    我们的团队可以帮助我们在内部工程电气实验室测试和确认产品的性能是否符合标准。这可能包括并排竞争对手审查、标准合规性检查、系统和应用测试、定制性能测试计划等等。
    了解有关我们的服务的更多信息。
  • 教育与培训
    我们致力于为接地、浪涌保护和防雷系统的规范、安装和维护提供广泛的培训,以确保最佳性能和合规性。培训形式包括在线、现场或课堂培训,可能有资格算作职业发展学时。
  • 网络研讨会:我们会按主题目录提供实时、专家主持的网络研讨会课程。浏览我们提供的课程主题,查看我们的培训模块和计划数字活动列表。了解更多。
  • 面对面培训: nVent ERICO 在全国范围内针对商业、电信和公用事业应用提供面对面接地和保护培训活动。了解更多。

访问我们的培训网站查看即将开展和过去开展的培训,浏览课程说明并注册。

了解更多

点击此处申请培训


特色产品

接地棒

nVent ERICO Cadweld

接地增强材料

接地母线

所有接地与连接产品

nVent ERICO 六点保护计划

nVent ERICO 六点保护计划是一个系统,通过整合防雷、接地与连接以及浪涌保护解决方案,为基础设施和资产提供全面的电气保护。

通过在同一品牌下制造和分销所有产品,您可以确信您的任何设施、应用或特殊考虑的需求都能得到满足。

在此处了解有关 nVent ERICO 六点保护计划的更多信息:

了解更多

接地与连接目录

下载我们的接地、连接和 nVent ERICO Cadweld 目录。从我们的全套产品和附件中查找和选择您所需的产品。

立即下载

Cadweld.com

了解有关面向工程师或承包商的 nVent ERICO Cadweld 的更多信息。了解如何为您的应用指定、选择和安装任何类型的连接。

访问 CADWELD

我们的资源

视频


观看 nVent ERICO 接地与连接产品的实际操作视频。从如何操作到解决方案亮点,我们的存储库中提供了您下一个项目所需的提示、技巧和工具。

nVent ERICO Cadweld Plus Impulse 放热焊接控制单元

详细了解我们的最新创新产品 nVent ERICO Cadweld Impulse 控制单元

IntroToCadweld.png image

nVent ERICO Cadweld Plus 播放清单

nVent ERICO Cadweld Plus 分步流程简介。

DocumentTemplate_QuickfillInstall.png image

Quickfill

如何安装:nVent ERICO Quickfill (QF25)

hammerlock

nVent ERICO Hammerlock

如何安装:Hammerlock

目录 + 宣传册


下载我们的产品目录,详细了解我们的整个接地与连接产品系列。查看特定于应用的目录,以获取为您的下一个项目精心挑选的推荐产品列表。

nVent ERICO 概述

了解有关 nVent ERICO 品牌、我们的历史和产品系列的更多信息。

接地与连接目录

我们最全面的产品系列汇集于一个目录中,适用于所有接地与连接项目。

优化您的接地系统

了解提示和技巧,以优化您的接地系统。

成为 Cadweld 专家

在工作中,节省时间就是一切。了解我们的专业省时技巧以及 nVent ERICO 承包商提示。

ERICO-CAT-P11901-Datatelecom-USEN (1)-1280x1280.jpeg image

电信设施保护解决方案

专为电信应用而设计的零件和技术。

电力设施应用和参考指南

了解旨在保护全球电力设施的全系列接地与连接产品。

铁路电气保护

了解编组场、平房、移动桥和其他重要铁路设施的全面产品组合。

nVent ERICO 六点保护计划

nVent ERICO 六点保护计划

白皮书 + 客户成功案例


通过我们现有的白皮书向专家学习更多知识。深入了解接地与连接基础知识,或现代建筑中最具挑战性的场景。

接地电极设计原理和测试

了解接地电极设计的基本原理、接地电阻和土壤电阻率测量和计算。

公共区域地电位上升

本白皮书探讨了密集公共区域地电位上升的两种趋势和问题。了解有关雷电相关问题的更多信息以及需要特别注意的场景。

澳大利亚皮克金矿解决方案

了解有关 nVent ERICO 如何帮助澳大利亚新南威尔士州的皮克金矿克服多个变电站安装中的土壤条件恶劣问题。

宣传页


下载我们的产品宣传页,快速浏览产品信息、统计数据等。

您可靠的接地与连接渠道

从行业首屈一指的铜包接地棒到实心铜棒、不锈钢棒或镀锌棒,nVent ERICO 致力于为您提供可靠的接地棒解决方案。

镀锌接地棒宣传页

从我们广泛的镀锌接地棒产品中选择,包括标称直径 5/8" 产品,它适用于轻型商业和住宅应用。

准备好开始了吗?

准备规划接地与连接项目?与我们联系,了解我们如何利用接地与连接解决方案、专业知识或产品提供帮助。

联系我们