产品 | 128 个结果330 商品)

PVT2 光伏浪涌保护等级 II
适用于太阳能电池阵列中分布式组串式逆变器的直流输入。

DT1 DIN 轨浪涌保护 I+II 类 12.5 kA,1+1 模式
DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 1 1 Mode.

订户线保护装置,单级
通过主要保护装置或者主要/次级保护装置组合提供单级保护。

DT 面板保护器 (F), 240 kA
DTX240 系列浪涌保护装置 (SPD) 符合 cUL 1449 标准,可针对危害性瞬变和浪涌电流提供特优保护,尤其是在 1 类和 2 类安装位置。

电信浪涌保护器
具有成本效益的电信基站浪涌解决方案,可以在入口点保护电路。

浪涌分流器,20 kA 单模 DC

DIN 轨滤波器模块

TDX 面板保护装置侧面安装套件
用于紧凑型和模块化 TDX 面板保护装置的侧面安装套件。

通用瞬态屏障,单对 LED

UTB 替换模块,单对 LED
UTB 替换模块, Single Pair LED.

LAN 浪涌保护器
Surge protection device provides protection to Local Area Networks (LAN) against overvoltages and electrostatic discharges.

MOV/GDT/SAD 测试仪
金属氧化物变阻器、气体放电管和雪崩二极管的测量。