产品 | 128 个结果330 商品)

浪涌分流器,10 kA 单模

轨道主电源浪涌保护器

电子轨道信号保护器

高速数据线保护装置
通过主要保护装置或者主要/次级保护装置组合实现多级保护。

闭路电视保护装置
闭路电视 (CCTV) 浪涌保护。

紧凑型 TDX 面板保护装置,50 kA
紧凑型面板浪涌保护装置,50 kA。

TDX 平槽滤板
用于干墙后安装的冲洗板套件。

通用瞬态屏障,单对
浪涌保护通用瞬变抑制器,单对。

UTB 替换模块,单对
多级保护和良好过电压保护功能有助于确保最低剩余浪涌电压到达敏感设备。

DT 面板保护器 (B), 120 kA
DTX120 系列浪涌保护装置 (SPD) 符合 cUL 1449 标准,可针对危害性瞬变和浪涌电流提供特优保护,尤其是在 1 类和 2 类安装位置。

进线口抑制器 (F), 160 kA
经济型一级浪涌保护,其浪涌滤波器非常适合设施进线口的保护。

瞬态浪涌滤波器
nVent ERICO Critec 瞬态浪涌滤波器 (TSF) 产品系列经 UL 正式鉴定,符合 IEC 标准,是保护 PLC 控制器、SCADA 系统、电机控制中心和其他过程控制系统的紧凑型可维修解决方案。