详情
资源
视频
功能
- 采用裸退火铜线制成
- 采用 nVent ERICO Cadweld 连接焊接至电缆的镀锡铜 NEMA® 接线片
技术参数
材料 | 铜 |
完成 | 镀锡 |
B21-2-1L-12 | ||
B21 | 接线片接线组件 | |
2 | 接线片外形 |
2 = 双接线片接线,每个直接线片上有 1 个孔
3 = 双接线片接线,每个直接线片上有 2 个孔 6 = 单接线片接线接头,直接线片上有 1 个孔 7 = 单接线片接线接头,直接线片上有 2 个孔 8 = 单接线片接线接头,45º 接线片上有 1 个孔 9 = 单接线片接线接头,45º 接线片上有 2 个孔 |
1L | 电缆代码 |
1L = #4 绞合导线
1V = #2 绞合导线 2C = 1/0 绞合导线 2G = 2/0 绞合导线 2Q = 4/0 绞合导线 2V = 250 MCM 绞合导线 |
12 | 绑线长度(英寸)(从最外侧孔中心) |
手册

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。