nVent ERICO Railclips 提供一系列多样的导体管理解决方案,旨在增加轨道旁电缆的使用寿命,以及随着时间的推移,减少项目总成本。该系列为所有可减少维护并提高路旁安全性的典型电缆线路提供了各种各样的夹具和附件。nVent ERICO Railclips 具有多层专有涂层,可提供最佳的防腐蚀保护。我们在全球的影响力使我们能够在设计解决方案时考虑到每个地区的需求,确保建立一个轨道夹系统,以满足所有国家/地区的铁路和交通集团的需求,并适应世界各地生产的几乎所有的钢轨断面。
产品 | 34 个结果165 商品)

nVent ERICO Railclips,连接保持器,连接板

nVent ERICO Railclips,卡钳式,平行,管道在下方

nVent ERICO Railclips,敲进式,减震
Hammer on rail clip with anti-vibration pad used to fix a single rail cable parallel to the rail. 夹口朝向轨道内侧。

nVent ERICO Railclips,双加热器,轨腰,固定式轨道,EM58RHD
敲进式轨夹用于将双轨加热器固定至固定式轨道的轨腰。

nVent ERICO Railclips,卡钳式,3 个平行导体

nVent ERICO Railclips,敲进式,2 个平行导体
Hammer on rail clip used to fix two rail cables parallel to the rail. 夹口朝向轨道内侧。

nVent ERICO Railclips,敲进式,2 个导体,管道在下面

nVent ERICO Railclips,敲进式,垂直导体
敲进式轨夹快速简便,可牢牢固定导体,减少维护,提升轨旁安全性。

nVent ERICO Railclips,敲进式,中心平行导体