nVent ERICO Cadweld 放热焊接连接系统在全球范围内被广泛选用和安装——迄今为止已超过 1 亿次。Cadweld 提供的连接电气性能超群,在大多数环境中都不会松动、断裂或腐蚀,深得各行各业的设计人员、工程师、安装人员和承包商的信任。
当您将 Cadweld 与我们其他值得信赖的接地及等电位连接产品(接地棒、母线排、连接器、GEM 等)配合使用时,您所选择和安装的就是全球最可靠、最完备的接地与等电位连接系统,完全能够满足各种需求。
nVent ERICO Cadweld 系统还具有其他连接方式无法比拟的优势。相比机械连接所需的工具和材料,Cadweld 更轻便,占用空间更小。此外,当机械连接件因松动或腐蚀需要更换或维修时,我们的焊接接头仍能保持卓越性能。
立即采用 Cadweld 建立连接:选择您的连接模具类型、焊药和点火系统,然后使用值得信赖的工具和配件将其完善。在此过程中遇到问题了?我们的团队随时准备为您提供帮助——如有任何问题或定制模具及连接需求,请联系我们。
产品 | 185 个结果8618 商品)

电缆夹组件

钢锉
用于准备 Cadweld 连接的导体表面的锉刀。

镀锌喷雾装置
用于补修焊接后镀锌钢表面上的热影响区域。

火石点火器扩展
连接到 T320 火石点火器上,允许安装人员距离模具约 2.5 英尺(0.75 米)。

圆盘容器
用于容纳圆盘和小型 nVent ERICO Cadweld 附件的金属容器。

手柄夹,磁性
手柄夹旨在将 nVent ERICO Cadweld 模具牢固保持在大块的平坦或略微弯曲垂直钢表面上。

电缆至轨腰 TB5 完整焊机对,信号

接头接线 T7 完整焊机对,信号

nVent ERICO Cadweld Exolon 焊药,F20
nVent ERICO Cadweld 焊接金属专为要求低烟雾排放的应用而设计。

电缆至电缆,阴极

阴极连接带,2 孔

套管套件
套筒套件包含各种接头套筒,可以在 nVent ERICO Cadweld 模具中组合成较小的导体,以适合较大尺寸导体的开口。