详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            应用场景图片
          
          
        
        
                                            资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                      相关产品
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          功能
- 符合 ANSI®/NEMA® GR1
 - 外部锌镀层采用热浸镀锌,可以提供可靠的防腐蚀保护,符合 ASTM® 规范 A123
 - 对表面进行严格的检查,以消除接缝、裂片及其他瑕疵
 
技术参数
| 完成 | 热浸镀锌 | 
| 材料 | 钢 | 
| 抗拉强度 | 552 MPa Min | 
| 抗拉强度 | 80000 lbf/in² Min | 
手册
认证
        UL KDER.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        CSA 46866
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
    
      
        CSA-US 46866
      
      
      
          
      ANSI/UL 467
    
      - 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。