Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

放热焊接

nVent ERICO Cadweld 放热焊接连接经过精心设计,可提供不会松动或腐蚀的永久性分子键。此类连接专门用于维护导体和/或安装的使用寿命。nVent ERICO Cadweld 连接的载流容量等于或大于导体的载流容量,可承受重复故障电流并且不会在运行期间发生故障。一旦完成,安装人员可以通过目测检查新连接来明确保证质量。nVent ERICO Cadweld 经过独立实验室的认证,提供持续超越 IEEE® 837 2014 EMF 测试要求的可靠连接,堪称终极焊接解决方案。

 

通过 Cadweld 选型工具精准匹配所需焊接模具。

Cadweld 选型工具

 

Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 应用
  • 模具系列
  • 耐磨板
筛选器1

已应用过滤器 1

查看所有筛选器 (1)

子类别

标准模具

标准模具

nVent ERICO Cadweld 标准石墨模具经过专门设计,可用于数千种连接方式。
重型模具

重型模具

重负荷连接在模具中使用较大尺寸的连接腔,并且相比于等效标准负荷连接需使用更大尺寸的焊药。
nVent ERICO Cadweld Exolon 减排模具

nVent ERICO Cadweld Exolon 减排模具

nVent ERICO Cadweld Exolon 连接经过专门设计,几乎可完全消除反应烟雾。独有的电子启动系统使其成为适用于敏感型应用的理想解决方案。
阴极模具

阴极模具

nVent ERICO Cadweld 阴极保护连接专为需要防腐蚀的管道和金属结构而设计。它们使用特殊的焊药合金来最大限度减少对钢管的热影响。
高压模具

高压模具

nVent ERICO Cadweld 高压连接的质量比机械连接更高,其所需的劳动密集度比 MIG 或 TIG 焊接更低,是高压应用的理想选择。
nVent ERICO Cadweld Single Use Molds

nVent ERICO Cadweld Single Use Molds

nVent ERICO Cadweld Single Use Molds provide a straightforward, streamlined solution for different applications, creating durable exothermic connections.
nVent ERICO Cadweld Multi

nVent ERICO Cadweld Multi

nVent ERICO Cadweld Multi 是一种多功能模具包和通用模压坩埚,能够执行广泛的连接。
用于铁路设施的模具及附件

用于铁路设施的模具及附件

在 1939 年推出,用于简化轨道接线的安装。持续的产品开发和创新活动使 nVent ERICO 在放热焊接轨道和道旁设施领域保持着全球领先地位。

产品 | 86 个结果8208 商品)

PH37480.jpg image

电缆至接地棒或其他铜管,阴极

PH37512.jpg image

电缆至钢筋,重型

PH37710.jpg image

电缆至轨道

PH36940.jpg image

接头接线 T7 模具焊机框架组件,信号

PH37523.jpg image

电缆至钢筋

PH36944.jpg image

特种轨道作业完整焊机,信号

PH36162.jpg image

nVent ERICO Cadweld Multi 水平模座和坩埚

用于建立 ERICO Cadweld Multi 水平连接的模座和坩埚。
PH37174.jpg image

螺柱至轨腰套件

PH36937.jpg image

接头接线 T8 完整焊机对,电源

PH37031.jpg image

特种轨道作业完整焊机对,电源

PH37523.jpg image

电缆至钢筋,轨道

PH37589.jpg image

电缆至钢

Cadweld 石墨模具旨在构建电缆至钢结构放热焊接连接。