Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

PH3643.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

nVent ERICO Hammerlock 接地夹钳, 敷铜, 铜, 3/4" dia, 1/0 绞合导线-2/0 绞合导线

目录编号: EHL34C2G

nVent ERICO Hammerlock 不可逆机械连接器可以将接地导体连接到接地棒。最先进的 Hammerlock 由导电性能良好的铜加工而成,提供低电阻连接,可承受接地故障电流和雷电暂态。得益于该连接器的机械加固设计,连接部分在多年埋入恶劣的地下环境后,仍能保持优异的性能水平。

安装 Hammerlock 就像挥舞锤子一样简单,不需要特殊工具,也无需接受训练。Hammerlock 的安装速度是橡子形夹钳的三到五倍,并可提供易于使用且能承受 100% 导体载流容量的高品质接地连接。

阅读更多 阅读更少
  • UL
  • cUL
打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道