Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH36429.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

接地桥 DB,单螺柱,实心圆钢,90° 角

接地桥是使用优质导电接地点 (连接端子) 以及各类导体制成的组件。nVent ERICO Cadweld 放热焊接工艺可将接地桥相结合,形成高度防腐的耐用组件。

阅读更多 阅读更少 打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

材料 铜;钢
接地点类型 DB,单螺柱
导体类型 实心圆钢,90° 角
已复制数据
公制   |   英制
DB-16-C-70-S-050-C
DB Earth Point DB: 1 hole
BT: 2 holes
BF: 4 holes
LU: M16 lug
TA: tape
16 螺纹尺寸 10: M10
12: M12
16: M16
40: Tape 40x5mm
30: Tape 30x4mm
C 导体类型 K:Steel Rond
C: Y/G Cable
T: Steel Bar
F:Steel Bar 4mm
N:NYY-O Cable
H:N2XH-0 Cable
70 导体尺寸 12: D12mm
16: D16mm
30: 30x4mm
40: 40x5mm
50: 50mm2
70: 70mm2
95: 95mm2
S Conductor Angle S: 0°
P:90°
A: 45°
050 Length (cm) xxx
x Termination (option if cable) SR: Solid Round
EP: Earthpoint perpendicular
ES: Earthpoint straight
TA: Tape of 100mm
TP: Tape of 150mm
LU: M16 lug
x Bolts & Washer - : No Hardware
H:With Hardware
C 包装 - : by unit (Made-to-Stock)
C: 5 pieces (Made-to-Order)
G:25 pieces (Made-to-Order)

资源 视频
nVent ERICO Rail Solutions Overview

Play

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道