圆盘、套管、垫片和填装 圆盘、套管、垫片和填装 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 应用 轨道连接件 (117) 筛选器1已应用过滤器 1类别: 圆盘、套管、垫片和填装查看所有筛选器 (1) 子类别nVent ERICO Cadweld 替换件套件详情圆盘详情套管详情填装/包装材料详情铜垫片详情 产品 | 9 个结果123 商品) 圆盘 圆盘放置在坩埚底部,固定住焊药直到反应开始。 详情 nVent ERICO Cadweld 替换件套件 其他 nVent ERICO Cadweld 附件。包含额外的磁盘、套筒、垫片以及填料。 详情 阴极保护接头套管 用于增加较小阴极保护导体,以正确适配所需的 nVent ERICO Cadweld 模具。 详情 导体套管 套筒用于将有限范围的较小尺寸电缆适配更大尺寸的 nVent ERICO Cadweld 模具。 详情 圆盘容器 用于容纳圆盘和小型 nVent ERICO Cadweld 附件的金属容器。 详情 套管套件 套筒套件包含各种接头套筒,可以在 nVent ERICO Cadweld 模具中组合成较小的导体,以适合较大尺寸导体的开口。 详情 圆盘套件 包含三种 ERICO CADWELD 连接应用的圆盘尺寸。 详情 填装/包装材料 填装/包装材料密封模具导体开口并防止焊药泄漏。 详情 铜垫片 垫片绕在电缆上,直到直径与模具中的电缆开口大致相同。 详情